alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Swagelok Colombia

Su centro de Ventas y Servicio Autorizado

Soldadura Orbital Swagelok®

weldingM200
Swagelok Colombia con el objetivo de prestar diversos y mejores servicios a sus clientes les ofrece el Sistema de Soldadura Orbital que permite soldar tuberías, accesorios industriales y sanitarios de 1/4" a 2" de manera automática, con la confiabilidad que le brinda un equipo de última tecnología y un personal capacitado en Fábrica y certificado ASME section IX. 

Ventajas: 

  • La Soldadura orbital ofrece ventajas en un amplio rango de industrias, desde procesos de alta tecnología que requieren de alta calidad hasta soldaduras básicas. 
  • La Maquina de soldadura orbital M200 produce soldaduras consistentes de alta calidad, provee un excelente control del calor y es capaz de soldar en una amplia variedad de metales, con o sin material de aporte. 
  • Produce un alto volumen de soldaduras a bajo costo y elimina problemas de salpicaduras 

Características Técnicas: 

  • Soldadura consistente y repetible. 
  • Monitoreo de la soldadura en tiempo real. 
  • Registro impreso de la soldadura y sus parámetros para certificación. 
  • Soldadura en tubería de hasta 4" y 0.109" de espesor de pared. 
  • Hasta 200 Amp de corriente de salida. 
  • Personal calificado en la operación de la máquina. 

Ud. puede solicitar el servicio de Soldadura Orbital, en el cual Swagelok Colombia facilitará el equipo y un técnico altamente calificado y entrenado para realizar los trabajos en campo. Además, ofrecemos la oportunidad de conocer y aprender, a través, de un curso de certificación en el manejo del equipo de Soldadura Orbital de Swagelok, de modo que Ud. estará en capacidad de realizar estas funciones en campo. 

Para mayor información, comuníquese con nuestro Coordinador de Custom Solutions, Ronnie Jessurum aquí.