Soldadura Orbital Swagelok®
Ventajas:
- La Soldadura orbital ofrece ventajas en un amplio rango de industrias, desde procesos de alta tecnología que requieren de alta calidad hasta soldaduras básicas.
- La Maquina de soldadura orbital M200 produce soldaduras consistentes de alta calidad, provee un excelente control del calor y es capaz de soldar en una amplia variedad de metales, con o sin material de aporte.
- Produce un alto volumen de soldaduras a bajo costo y elimina problemas de salpicaduras
Características Técnicas:
- Soldadura consistente y repetible.
- Monitoreo de la soldadura en tiempo real.
- Registro impreso de la soldadura y sus parámetros para certificación.
- Soldadura en tubería de hasta 4" y 0.109" de espesor de pared.
- Hasta 200 Amp de corriente de salida.
- Personal calificado en la operación de la máquina.
Ud. puede solicitar el servicio de Soldadura Orbital, en el cual Swagelok Colombia facilitará el equipo y un técnico altamente calificado y entrenado para realizar los trabajos en campo. Además, ofrecemos la oportunidad de conocer y aprender, a través, de un curso de certificación en el manejo del equipo de Soldadura Orbital de Swagelok, de modo que Ud. estará en capacidad de realizar estas funciones en campo.
Para mayor información, comuníquese con nuestro Coordinador de Custom Solutions, Ronnie Jessurum aquí.